Danfoss logo
Pic. P45

微型板式换热器, MPHE H62L-CX, 板片数量: 60

111B7765

最高工作压力 [bar]: 48, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊
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
Material Description板式换热器 H62L-CX-60
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围G1"1/4-1"1/8
Q1 接口类型G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围G1"1/4-1"1/8
Q2 接口类型G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围G1"1/4-1"1/8
Q3 接口类型G 外部螺纹连接
Q4 接口尺寸范围G1"1/4-1"1/8
Q4 接口类型G 外部螺纹连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H62L-CX
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]696 psi
最高工作压力 [bar]48.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能冷凝器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批EACKRAIAPEDRoHSUA
板片图案X
板片数量60
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
类型名称H62L-CX
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重11.35 千克
净重11.2 千克
容积29.9 公升
特性
EAN/UPC5715162830543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm