Danfoss logo
C55L-C微板型换热器-product-category

C55L-C微板型换热器

C55L-C是冷水机组用高效冷凝器,为R410A进行了优化,冷量范围20-65kW。采用创新的MPHE技术,换热性能更高,使用材料更少。

C55L-C能满足更高的季节性效率要求,提高现代建筑舒适度却不增加碳排放。它能有效提高空调机组性能,减少能耗及对环境的影响。

C55L-C较小的内容积可以减少系统的制冷剂充注量并节省相关费用。

Features and benefits

  • 最小化内容积:更少制冷剂充注
  • 更低的压降:使冷水机组更高效
  • 更小的体积:使系统更紧凑
  • 减少CO2 排 放:高 效 的 换 热,最小化充注,更 环保