微型板式换热器, MPHE C55L-EU, 板片数量: 36
021H9414
最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊
021H9414
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| H1 接口尺寸 | Null |
| H1 接口类型 | Null |
| H2 接口尺寸 | Null |
| H2 接口类型 | Null |
| H3 接口尺寸 | 3/8 in |
| H3 接口类型 | 焊接连接 |
| H4 接口尺寸 | 1/2 in |
| H4 接口类型 | 焊接连接 |
| H5 接口类型 | Null |
| H5 接头尺寸 | Null |
| H6 接口尺寸 | Null |
| H6 接口类型 | Null |
| Material Description | 板式换热器 C55L-EU-36 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 接口尺寸范围 | G3/4 |
| Q1 接口类型 | G 内部螺纹连接 |
| Q2 接口尺寸范围 | G3/4 |
| Q2 接口类型 | G 内部螺纹连接 |
| Q3 接口尺寸范围 | Null |
| Q3 接口类型 | Null |
| Q4 接口尺寸范围 | Null |
| Q4 接口类型 | Null |
| Q5 接口尺寸范围 | Null |
| Q5 接口类型 | Null |
| Q6 接口尺寸范围 | Null |
| Q6 接口类型 | Null |
| REACH 候选清单物质 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 微型板式换热器 |
| 产品应用 | 冷水机 |
| 产品类型 | MPHE C55L-EU |
| 产品系列 | 换热器 |
| 最大工作压力 [磅英寸] | 653 psi |
| 最高工作压力 [bar] | 45.0 bar |
| 制冷剂(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| 功能 | 蒸发器 |
| 功能注释 | 带分配器 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | 55 |
| 审批 | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| 板片图案 | EU |
| 板片数量 | 36 |
| 板片材料 | AISI 316L |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 目录 | II |
| 类型名称 | C55L-EU |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 设备 | Null |
| 设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
| 设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
| 设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
| 设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
| 钎焊材料 | 铜钎焊 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 7.93 千克 |
| 净重 | 7.78 千克 |
| 容积 | 23.148 立方公寸 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424251437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |