Danfoss logo
Pic. Z

微型板式换热器, MPHE C39L-EZ, 板片数量: 84

111B9139

最高工作压力 [bar]: 49, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸QB9.2
H1 接口类型适配接头
H2 接口尺寸QB9.2
H2 接口类型适配接头
H3 接口尺寸H1/2
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸H1"1/8
H4 接口类型焊接连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C39L-EZ-84
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围R1-1/4
Q1 接口类型R 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围R1-1/4
Q2 接口类型R 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C39L-EZ
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASCRNEACUAUL
板片图案Z
板片数量84
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称C39L-EZ
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重9.583 千克
净重8.8 千克
容积17.062 公升
特性
值
EAN/UPC5715255149132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm