Danfoss logo
Pic. AA

微型板式换热器, MPHE C262L-EZD, 板片数量: 298

111B6532

最高工作压力 [bar]: 49, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸K4''
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸K4''
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C262L-EZD-298(149/74+74)
Model No.262
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围N3/4T
Q1 接口类型NPT 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围N3/4T
Q2 接口类型NPT 内部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围H1''3/8A
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围H2''5/8
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围H1''3/8A
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围H2''5/8
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C262L-EZD
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案ZD
板片数量298
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录IV
类型名称C262L-EZD
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重259.15 千克
净重259 千克
容积375.584 公升
特性
值
EAN/UPC5702424636876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm