Danfoss logo
Pic. AA

微型板式换热器, MPHE C262L-CZD, 板片数量: 134

111B6274

最高工作压力 [bar]: 49, 冷水机, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸K4''
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸K4''
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C262L-CZD-134(67/33+33)(产品安装支架吊环)
Model No.262
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围Null
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围Null
Q2 接口类型Null
Q3 接口尺寸范围H1''5/8H
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围H1''5/8H
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围H1''5/8H
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围H1''5/8H
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C262L-CZD
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能冷凝器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案ZD
板片数量134
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称C262L-CZD
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备Stud;Feet;Lift
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重143 千克
净重119 千克
容积331.5 公升
特性
值
EAN/UPC5702424591410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm