Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

微型板式换热器, MPHE C22-E, 板片数量: 20

111B2532

最高工作压力 [bar]: 30, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸G3/4''
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸G3/4''
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C22-E-20
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围Gc1/2''
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围Gc1/2''
Q2 接口类型Null
Q3 接口尺寸范围H3/4T
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H3/4T
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
特性
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C22-E
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
功能蒸发器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
型号22
审批CRNEACKRAIARoHSUAUL
板片图案M
板片数量20
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称C22-E
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重1.63 千克
净重1.48 千克
容积7.232 公升
特性
EAN/UPC5702424500078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm