Danfoss logo
Pic. S45

微型板式换热器, MPHE C212L-EZD, 板片数量: 170

111B7354

最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸H3/4H
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸H1"5/8K
H4 接口类型焊接连接
H5 接口类型焊接连接
H5 接头尺寸H3/4H
H6 接口尺寸H1"5/8K
H6 接口类型焊接连接
Material Description板式换热器 C212L-EZD-170(85/42+42)
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H2"1/2
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H2"1/2
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C212L-EZD
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
型号212
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案ZD
板片数量170
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
类型名称C212L-EZD
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备英尺Lift双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重116.65 千克
净重116.5 千克
容积178.932 公升
特性
EAN/UPC5715162696613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm