Danfoss logo
Pic. S45

微型板式换热器, MPHE C212L-EZD, 板片数量: 182

021H6175

最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸H7/8''
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸H1''5/8A
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸H7/8''
H6 接口尺寸H1''5/8A
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C212L-EZD-182(91/45+45)
Model no.212
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围T76.1
Q1 接口类型Victaulic 连接
Q2 接口尺寸范围T76.1
Q2 接口类型Victaulic 连接
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C212L-EZD
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案ZD
板片数量182
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称C212L-EZD
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备Stud;Feet;Lift
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重123.75 千克
净重123.6 千克
容积285.606 公升
特性
EAN/UPC5702424346829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm