Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60
111B8022
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8022
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| H1 接口尺寸 | Null |
| H1 接口类型 | Null |
| H2 接口尺寸 | Null |
| H2 接口类型 | Null |
| H3 接口尺寸 | Null |
| H3 接口类型 | Null |
| H4 接口尺寸 | Null |
| H4 接口类型 | Null |
| H5 接口类型 | Null |
| H5 接头尺寸 | Null |
| H6 接口尺寸 | Null |
| H6 接口类型 | Null |
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-60 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 接口尺寸范围 | H3/4" |
| Q1 接口类型 | Solder connection |
| Q2 接口尺寸范围 | H3/4" |
| Q2 接口类型 | Solder connection |
| Q3 接口尺寸范围 | H3/8" |
| Q3 接口类型 | Solder connection |
| Q4 接口尺寸范围 | H3/4" |
| Q4 接口类型 | Solder connection |
| Q5 接口尺寸范围 | Null |
| Q5 接口类型 | Null |
| Q6 接口尺寸范围 | Null |
| Q6 接口类型 | Null |
特性 | 值 |
|---|---|
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Micro Plate heat exchanger |
| 产品应用 | Chiller |
| 产品类型 | MPHE C12L-EZ |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 最大工作压力 [磅英寸] | 653 psi |
| 最高工作压力 [bar] | 45.0 bar |
| 制冷剂(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| 功能 | Evaporator |
| 功能注释 | Null |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | Single pack |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | 12 |
| 审批 | CRNEACKRAIAUAUL |
| 板片图案 | Z |
| 板片数量 | 60 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 类型名称 | C12L-EZ |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 设备 | Stud |
| 设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
| 设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
| 设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
| 设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
| 钎焊材料 | Copper brazing |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.9 千克 |
| 净重 | 1.66 千克 |
| 容积 | 3.076 立方公寸 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255000341 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |