Danfoss logo
Pic. U

微型板式换热器, MPHE C12L-EZ, 板片数量: 14

111B7725

最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊
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
Material Description板式换热器 C12L-EZ-14
Model No.12
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H1/2R
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H1/2R
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H1/2R
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1/2R
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C12L-EZ
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能蒸发器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CRNEACKRAIARoHSUAUL
板片图案Z
板片数量14
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
类型名称C12L-EZ
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重0.75 Kilogram
净重0.6 Kilogram
容积3.076 Cubic decimeter
特性
EAN/UPC5715162790021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm