Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-F, Number of plates: 110

111B9041

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸T76.1
H1 接口类型Victaulic connection
H2 接口尺寸T76.1
H2 接口类型Victaulic connection
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-110(55/27+27)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸范围N1/2T
Q1 接口类型R Internal thread connection
Q2 接口尺寸范围N1/2T
Q2 接口类型R Internal thread connection
Q3 接口尺寸范围H5/8A
Q3 接口类型Solder connection
Q4 接口尺寸范围H1"5/8K
Q4 接口类型Solder connection
Q5 接口尺寸范围H5/8A
Q5 接口类型Solder connection
Q6 接口尺寸范围H1"5/8K
特性
值
Q6 接口类型Solder connection
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Micro Plate heat exchanger
产品应用Chiller
产品类型MPHE C129L-EZD-F
产品系列Heat exchangers
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Evaporator
功能注释With distributor
包含电池No
包装方式Single pack
在 WEEE 范围内No
审批ASCECRNEACUAUL
板片图案ZD-F
板片数量110
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称C129L-EZD-F
设备Stud
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料Copper brazing

一般规格

特性
值
毛重42.5 千克
净重42.3 千克
容积99.36 公升
特性
值
EAN/UPC5715255031499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm