Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 58

111B8623

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸L2"1/2A
H1 接口类型R External thread connection
H2 接口尺寸L2"1/2A
H2 接口类型R External thread connection
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸范围Null
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围Null
Q2 接口类型Null
Q3 接口尺寸范围H7/8E
Q3 接口类型Solder connection
Q4 接口尺寸范围H1"1/8J
Q4 接口类型Solder connection
Q5 接口尺寸范围H7/8E
Q5 接口类型Solder connection
Q6 接口尺寸范围H1"1/8J
特性
值
Q6 接口类型Solder connection
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Micro Plate heat exchanger
产品应用Chiller
产品类型MPHE C129L-EZD-D
产品系列Heat exchangers
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Evaporator
功能注释With distributor
包含电池No
包装方式Single pack
在 WEEE 范围内No
审批ASCECRNEACUAUL
板片图案ZD-D
板片数量58
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称C129L-EZD-D
设备FeetStud
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料Copper brazing

一般规格

特性
值
毛重24.3 千克
净重24.1 千克
容积99.36 公升
特性
值
EAN/UPC5715255011538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm