Danfoss logo
Pic. W

微型板式换热器, MPHE C129L-CZ, 板片数量: 248

111B8222

最高工作压力 [bar]: 49, 冷水机, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸H7/8
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸H1"1/8
H4 接口类型焊接连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C129L-CZ-248(124/61+61)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围K2.5
Q1 接口类型Victaulic 连接
Q2 接口尺寸范围K2.5
Q2 接口类型Victaulic 连接
Q3 接口尺寸范围H7/8
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围H1"1/8
特性
值
Q6 接口类型焊接连接
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C129L-CZ
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能冷凝器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证EACUAUL
板片图案Z
板片数量248
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称C129L-CZ
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重86.08 千克
净重76.08 千克
容积193.752 公升
特性
值
EAN/UPC5715255133377
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm