Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸H7/8E
H3 接口类型Solder connection
H4 接口尺寸H1"1/8J
H4 接口类型Solder connection
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸范围H2"5/8
Q1 接口类型Solder connection
Q2 接口尺寸范围H2"5/8
Q2 接口类型Solder connection
Q3 接口尺寸范围H7/8E
Q3 接口类型Solder connection
Q4 接口尺寸范围H1"1/8J
Q4 接口类型Solder connection
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Micro Plate heat exchanger
产品应用Chiller
产品类型MPHE C129L-CZ
产品系列Heat exchangers
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Condenser
功能注释Null
包含电池No
包装方式Single pack
在 WEEE 范围内No
审批CEEACUA
板片图案Z
板片数量228
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称C129L-CZ
设备FeetStud
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料Copper brazing

一般规格

特性
值
毛重70.9 千克
净重70.72 千克
容积171.396 公升
特性
值
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm