Danfoss logo
Pic. W

微型板式换热器, MPHE C129L-EZ, 板片数量: 110

111B6484

最高工作压力 [bar]: 49, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊
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
Material Description板式换热器C129L-EZ-110
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围L2''1/2
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围L2''1/2
Q2 接口类型Null
Q3 接口尺寸范围H1''1/8J
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围H2''1/8E
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C129L-EZ
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案Z
板片数量110
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称C129L-EZ
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重41.38 千克
净重41.23 千克
容积134.136 公升
特性
值
EAN/UPC5702424632694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm