Danfoss logo
Pic. R45

微型板式换热器, MPHE C118L-EZ-F, 板片数量: 92

111H0628

最高工作压力 [bar]: 49, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸1"1/8
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸H1"3/8
H4 接口类型焊接连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C118L-EZ-F-92
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围K2.5
Q1 接口类型Victaulic 连接
Q2 接口尺寸范围K50.8
Q2 接口类型Victaulic 连接
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
特性
值
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C118L-EZ-F
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案Z-F
板片数量92
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称C118L-EZ-F
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重44 千克
净重34.6 千克
容积101.52 公升
特性
值
EAN/UPC5715255239116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm