Danfoss logo
Pic. R30

微型板式换热器, MPHE C118-C, 板片数量: 180

111H0549

最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸K2.5
H1 接口类型Victaulic 连接
H2 接口尺寸K2.5
H2 接口类型Victaulic 连接
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C118L-C-180
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围N1/2
Q1 接口类型G 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围N1/2
Q2 接口类型G 内部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围H1"3/8
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1"3/8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
特性
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C118-C
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能冷凝器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证CRNEACKRAIAUAUL
板片图案M
板片数量180
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称C118-C
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重78 千克
净重52.8 千克
容积127.44 公升
特性
EAN/UPC5715255228387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm