Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-C, Number of plates: 156

111B9043

Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸H5/8A
H3 接口类型Solder connection
H4 接口尺寸H3/4H
H4 接口类型Solder connection
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-156(78/38+38)
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸范围K2.5
Q1 接口类型Victaulic connection
Q2 接口尺寸范围K2.5
Q2 接口类型Victaulic connection
Q3 接口尺寸范围H5/8A
Q3 接口类型Solder connection
Q4 接口尺寸范围H3/4H
Q4 接口类型Solder connection
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Micro Plate heat exchanger
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H118L-C
产品系列Heat exchangers
最大工作压力 [磅英寸]696 psi
最高工作压力 [bar]48.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Condenser
功能注释Null
包含电池No
包装方式Single pack
在 WEEE 范围内No
审批CEEACKRAIAUA
板片图案H
板片数量156
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称H118L-C
设备Stud
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料Copper brazing

一般规格

特性
毛重49 千克
净重48.49 千克
容积113.4 公升
特性
EAN/UPC5715255035077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm