Danfoss logo
Pic. R45

微型板式换热器, MPHE H118L-C, 板片数量: 138

111B8276

最高工作压力 [bar]: 49, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸H5/8
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸H5/8
H4 接口类型焊接连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H118L-C-136(68/33+33)
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围L1"1/2
Q1 接口类型G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围L1"1/2
Q2 接口类型G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围H5/8
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H5/8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
特性
值
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H118L-C
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能冷凝器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证EACKRAIAUA
板片图案H
板片数量138
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称H118L-C
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重56 千克
净重43.29 千克
容积116.64 公升
特性
值
EAN/UPC5715255212621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm