Danfoss logo
Pic. R30

微型板式换热器, MPHE C118-E, 板片数量: 92

111B7884

最高工作压力 [bar]: 30, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸H1"5/8H
H1 接口类型焊接连接
H2 接口尺寸H1"5/8H
H2 接口类型焊接连接
H3 接口尺寸7/8"
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸H1"1/8J
H4 接口类型焊接连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C118-E-92
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H1"5/8H
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H1"5/8H
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C118-E
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CRNEACKRAIAPEDUAUL
板片图案EM
板片数量92
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称C118-E
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重30.02 千克
净重29.87 千克
容积113.4 公升
特性
EAN/UPC5715162942475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm