Danfoss logo
Pic. Q45

微型板式换热器, MPHE C117L-EZD-B, 板片数量: 122

111B2266

最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Rc2"1/2
H1 接口类型R 内部螺纹连接
H2 接口尺寸Rc2"1/2
H2 接口类型R 内部螺纹连接
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C117L-EZD-B-122(61/30+30)
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围QB9.2
Q1 接口类型适配接头
Q2 接口尺寸范围QB9.2
Q2 接口类型适配接头
Q3 接口尺寸范围1"1/8B
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1"5/8K
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围1"1/8B
Q5 接口类型焊接连接
Q6 接口尺寸范围H1"5/8K
Q6 接口类型焊接连接
REACH 候选清单物质No
特性
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C117L-EZD-B
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
型号117
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案Z
板片数量122
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称C117L-EZD-B
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重39.25 千克
净重39.1 千克
容积30.474 公升
特性
EAN/UPC5702424243135
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm