Danfoss logo
Pic. F

钎焊板式换热器, BPHE B3-030, 板片数量: 132

111H1259

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸H1"1/8
H1 接口类型焊接连接
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description????? B3-030-132-3.0-H
Model no.030
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围Null
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围H1"1/8
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H7/8E
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H7/8E
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
特性
值
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-030
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Multifunctional
功能注释Null
包装方式单包装
审批CE 认证ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案H
板片数量132
每包数量1 pc
目录II
类型名称B3-030
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重12.51 千克
净重11.71 千克
容积15.903 公升
特性
值
EAN/UPC5715255294962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm