Danfoss logo
钎焊板式换热器, BPHE B3-027, 板片数量: 10-product-details

钎焊板式换热器, BPHE B3-027, 板片数量: 10

111H1152

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description????? B3-027-10-3.0-H
Model No.027
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H3/4
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H3/4
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H3/4
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H3/4
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
特性
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-027
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Multifunctional
功能注释Null
包装方式单包装
审批CE 认证ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案H
板片数量10
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称B3-027
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重3.6 千克
净重2.5 千克
容积13.598 公升
特性
EAN/UPC5715255285328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm