Danfoss logo
Pic. AE

钎焊板式换热器, BPHE B3-260C, 板片数量: 298

111H0903

最高工作压力 [bar]: 16, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 B3-260C-298-1.6-H
Model No.260C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围K4
Q1 接口类型Victaulic 连接
Q2 接口尺寸范围K4
Q2 接口类型Victaulic 连接
Q3 接口尺寸范围K4
Q3 接口类型Victaulic 连接
Q4 接口尺寸范围K4
Q4 接口类型Victaulic 连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-260C
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]232 psi
最高工作压力 [bar]16.0 bar
制冷剂(s)R718
功能Multifunctional
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批EACUL
板片图案H
板片数量298
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称B3-260C
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备英尺双头螺栓Lift
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重259.4 千克
净重234.4 千克
容积340.736 公升
特性
值
EAN/UPC5715255266921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm