Danfoss logo
Pic. C

钎焊板式换热器, BPHE B3-018, 板片数量: 32

111H0823

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸M30*1.6
H3 接口类型G 内部螺纹连接
H4 接口尺寸M30*1.6
H4 接口类型G 内部螺纹连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 B3-018-32-3.0-H
Model no.018
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围M30*1.6
Q1 接口类型G 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围M30*1.6
Q2 接口类型G 内部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围G1/2
Q3 接口类型G 外部螺纹连接
Q4 接口尺寸范围G1/2
Q4 接口类型G 外部螺纹连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
特性
值
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-018
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Multifunctional
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案H
板片数量32
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称B3-018
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重3.34 千克
净重2.86 千克
容积6.899 公升
特性
值
EAN/UPC5715255259701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm