钎焊板式换热器, BPHE B3-095, 板片数量: 26
111H0180
最高工作压力 [bar]: 45, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊
111H0180
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| H1 接口尺寸 | Null |
| H1 接口类型 | Null |
| H2 接口尺寸 | Null |
| H2 接口类型 | Null |
| H3 接口尺寸 | Null |
| H3 接口类型 | Null |
| H4 接口尺寸 | Null |
| H4 接口类型 | Null |
| H5 接口类型 | Null |
| H5 接头尺寸 | Null |
| H6 接口尺寸 | Null |
| H6 接口类型 | Null |
| Material Description | ????? B3-095-26-4.5-L(I/27) |
| Model no. | 095 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 接口尺寸范围 | H1"1/8 |
| Q1 接口类型 | 焊接连接 |
| Q2 接口尺寸范围 | H1"1/8 |
| Q2 接口类型 | 焊接连接 |
| Q3 接口尺寸范围 | H2"1/8 |
| Q3 接口类型 | 焊接连接 |
| Q4 接口尺寸范围 | H2"1/8 |
| Q4 接口类型 | 焊接连接 |
| Q5 接口尺寸范围 | Null |
| Q5 接口类型 | Null |
| Q6 接口尺寸范围 | Null |
特性 | 值 |
|---|---|
| Q6 接口类型 | Null |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 钎焊板式换热器 |
| 产品应用 | 通用 |
| 产品类型 | BPHE B3-095 |
| 产品系列 | 换热器 |
| 最大工作压力 [磅英寸] | 653 psi |
| 最高工作压力 [bar] | 45.0 bar |
| 制冷剂(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| 功能 | Multifunctional |
| 功能注释 | Null |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证ASCRNEACKRAIAUAUL |
| 板片图案 | L |
| 板片数量 | 26 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 30 pc |
| 目录 | II |
| 类型名称 | B3-095 |
| 设备 | 双头螺栓 |
| 设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
| 设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
| 设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
| 设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
| 钎焊材料 | 铜钎焊 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 20 千克 |
| 净重 | 18.4 千克 |
| 容积 | 13.241 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255110934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |