Danfoss logo
Pic. J

钎焊板式换热器, BPHE B3-136, 板片数量: 122

111B9183

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 B3-136-122-3.0-H
Model no.136
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围K76.3
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围K76.3
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围K76.3
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围K76.3
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-136
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Multifunctional
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASEACKRAIAUA
板片图案H
板片数量122
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称B3-136
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重61 千克
净重52.86 千克
容积154.008 公升
特性
值
EAN/UPC5715255162827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm