Danfoss logo
Pic. L

钎焊板式换热器, BPHE B3-260B, 板片数量: 234

111B8807

最高工作压力 [bar]: 20, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊
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
Material Description板式换热器 B3-260B-234-2.0-H
Model no.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围K115.6
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围K89.8
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围K115.6
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围K89.8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-260B
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]290 psi
最高工作压力 [bar]20.0 bar
制冷剂(s)R718
功能Multifunctional
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案H
板片数量234
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录IV
类型名称B3-260B
设备英尺双头螺栓Lift
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重250 千克
净重247 千克
容积375.584 公升
特性
值
EAN/UPC5715255059615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm