Danfoss logo
Pic. G

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 60

111B8637

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸H32B
H1 接口类型Solder connection
H2 接口尺寸N1/2K
H2 接口类型G Internal thread connection
H3 接口尺寸N1R
H3 接口类型G Internal thread connection
H4 接口尺寸N1/2K
H4 接口类型G Internal thread connection
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-60-3.0-M
Model no.052
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸范围Null
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围H1"3/8H
Q2 接口类型Solder connection
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围H7/8E
Q4 接口类型Solder connection
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Brazed plate heat exchanger
产品应用Universal
产品类型BPHE B3-052
产品系列Heat exchangers
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Multifunctional
功能注释Null
包含电池No
包装方式Single pack
在 WEEE 范围内No
审批ASCECRNEACKRAIAUAUL
板片图案M
板片数量60
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称B3-052
设备Stud
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料Copper brazing

一般规格

特性
值
毛重158 千克
净重15.6 千克
容积19.437 立方公寸
特性
值
EAN/UPC5715255014256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm