Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10

111B8031

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸QB6.2
H1 接口类型Adapter
H2 接口尺寸QB6.2
H2 接口类型Adapter
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-L
Model no.027
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸范围H1"3/8H
Q1 接口类型Solder connection
Q2 接口尺寸范围H1"3/8H
Q2 接口类型Solder connection
Q3 接口尺寸范围H1/2D
Q3 接口类型Solder connection
Q4 接口尺寸范围H1/2D
Q4 接口类型Solder connection
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Brazed plate heat exchanger
产品应用Universal
产品类型BPHE B3-027
产品系列Heat exchangers
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Multifunctional
功能注释Null
包含电池No
包装方式Single pack
在 WEEE 范围内No
审批ASCECRNEACKRAIAUAUL
板片图案L
板片数量10
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称B3-027
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备Stud
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料Copper brazing

一般规格

特性
值
毛重2.7 千克
净重2.5 千克
容积2.447 立方公寸
特性
值
EAN/UPC5715255001744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm