Danfoss logo
Pic. H

钎焊板式换热器, BPHE B3-095B, 板片数量: 8

111B7240

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸N1/2T
H1 接口类型R 内部螺纹连接
H2 接口尺寸N1/2T
H2 接口类型R 内部螺纹连接
H3 接口尺寸N1/2T
H3 接口类型R 内部螺纹连接
H4 接口尺寸N1/2T
H4 接口类型R 内部螺纹连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 B3-095B-8-3.0-L
Model No.095B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围L1"1/2R
Q1 接口类型G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围L1"1/2R
Q2 接口类型G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围L1"1/2R
Q3 接口类型G 外部螺纹连接
Q4 接口尺寸范围L1"1/2R
Q4 接口类型G 外部螺纹连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-095B
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
功能Multifunctional
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACPEDRoHSUAUL
板片图案L
板片数量8
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称B3-095B
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备英尺双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重9.07 Kilogram
净重8.92 Kilogram
容积7.92 Cubic decimeter
特性
值
EAN/UPC5715162685501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm