Danfoss logo
Pic. K

钎焊板式换热器, BPHE B3-210, 板片数量: 218

111B6963

最高工作压力 [bar]: 45, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸H3"1/8D
H1 接口类型焊接连接
H2 接口尺寸H3"1/8D
H2 接口类型焊接连接
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 B3-210-218(109/54+54)-4.5-HDQ
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围N1/2
Q1 接口类型G 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围N1/2
Q2 接口类型G 内部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围H1"3/8E
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H2"5/8B
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围H1"3/8E
Q5 接口类型焊接连接
Q6 接口尺寸范围H2"5/8B
Q6 接口类型焊接连接
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-210
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能Multifunctional
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案H
板片数量218
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称B3-210
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备Stud;Feet
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重195.25 千克
净重195.1 千克
容积318.16 公升
特性
值
EAN/UPC5702424692797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm