Danfoss logo
Pic. F

钎焊板式换热器, BPHE B3-030, 板片数量: 72

111B5521

最高工作压力 [bar]: 48, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸T28.15
H1 接口类型焊接连接
H2 接口尺寸T28.15
H2 接口类型焊接连接
H3 接口尺寸H3/8A
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸H5/8A
H4 接口类型焊接连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 B3-030-72-4.8-H(I/18)
Model no.030
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围Null
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围Null
Q2 接口类型Null
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-030
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]696 psi
最高工作压力 [bar]48.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能Multifunctional
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASEACKRAIAPEDRoHSUA
板片图案H
板片数量72
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称B3-030
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重8.638 千克
净重7.96 千克
容积7.367 公升
特性
值
EAN/UPC5702424495046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm