Danfoss logo
Pic. L

钎焊板式换热器, BPHE B3-260B, 板片数量: 90

111B1522

最高工作压力 [bar]: 20, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊
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
Material Description板式换热器 B3-260B-90-2.0-H
Model no.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围G2"1/2
Q1 接口类型G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围G2"1/2
Q2 接口类型G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围G2"1/2
Q3 接口类型G 外部螺纹连接
Q4 接口尺寸范围G2"1/2
Q4 接口类型G 外部螺纹连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-260B
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]290 psi
最高工作压力 [bar]20.0 bar
制冷剂(s)R718
功能Multifunctional
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案H
板片数量90
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
类型名称B3-260B
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重107.15 千克
净重107 千克
容积212.96 公升
特性
EAN/UPC5702424246266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm