Danfoss logo
Pic E

钎焊板式换热器, BPHE B3-027, 板片数量: 40

111B1014

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸G1/4
H1 接口类型G 内部螺纹连接
H2 接口尺寸G1/4
H2 接口类型G 内部螺纹连接
H3 接口尺寸G1/4
H3 接口类型G 内部螺纹连接
H4 接口尺寸G1/4
H4 接口类型G 内部螺纹连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 B3-027-40-3.0-H
Model no.027
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围F-FL-034
Q1 接口类型法兰
Q2 接口尺寸范围F-FL-034
Q2 接口类型法兰
Q3 接口尺寸范围F-FL-034
Q3 接口类型法兰
Q4 接口尺寸范围F-FL-034
Q4 接口类型法兰
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-027
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
功能Multifunctional
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案H
板片数量40
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称B3-027
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重7.55 千克
净重7.4 千克
容积11.17 公升
特性
值
EAN/UPC5702424247430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm