Danfoss logo
Pic. K

钎焊板式换热器, BPHE B3-210, 板片数量: 166

021H8402

最高工作压力 [bar]: 45, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器B3-210-166(83/41+41)-4.5-HDQ
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围G1/2
Q1 接口类型G 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围G1/2
Q2 接口类型G 内部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围1"1/8 in
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围2"1/8 in
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围1"1/8 in
Q5 接口类型焊接连接
Q6 接口尺寸范围2"1/8 in
Q6 接口类型焊接连接
特性
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-210
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能Multifunctional
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案H
板片数量166
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称B3-210
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重153.65 千克
净重153.5 千克
容积267.976 公升
特性
EAN/UPC5702424255916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm