Danfoss logo
Pic. K

钎焊板式换热器, BPHE B3-210, 板片数量: 110

021H8345

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型G 外部螺纹连接
H2 接口尺寸G3
H2 接口类型G 外部螺纹连接
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material Description板式换热器 B3-210-110-3.0-HQ
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)30.0
Max. operating pressure (EF020449)30.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.210
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Number of plates (EF021092)110
Plate material no.AISI 316L
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Q1 接口尺寸范围Null
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围Null
Q2 接口类型Null
Q3 接口尺寸范围1 3/8 in
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
特性
值
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围3 1/8 in
Q6 接口类型焊接连接
REACH 候选清单物质No
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
UL 认证Yes
With insulation shell (EF014519)FALSE
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-210
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
功能Multifunctional
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案H
板片数量110
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称B3-210
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备Stud;Feet;Lift
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重121 千克
净重101 千克
容积196.8 公升
特性
值
EAN/UPC5702424256388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm