Danfoss logo
Pic. G

钎焊板式换热器, BPHE B3-052, 板片数量: 28

021B5424
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
Material Description板式换热器 B3-052-28-3.0-H
Model no.052
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围R1
Q1 接口类型R 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围R1
Q2 接口类型R 内部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围R1
Q3 接口类型R 内部螺纹连接
Q4 接口尺寸范围R1
Q4 接口类型R 内部螺纹连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品应用通用
产品类型BPHE B3-052
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
功能Multifunctional
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案H
板片数量28
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录I
类型名称B3-052
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重8.39 千克
净重8.24 千克
容积12.722 公升
特性
EAN/UPC5702424280741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm