Danfoss logo
FIA-140B DN50/65 STR

过滤器, FIA-140B 65

148B6848

连接件材质: 低温铸钢, 最高工作压力 [bar]: 140
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 过滤器

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv 值 [加仑/分钟] 100 平整188.88 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 100 折叠247.00 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 38 平整203.41 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 38 折叠265.93 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 72 平整194.61 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 72 折叠254.49 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv value [m3/h] µ150 pleated56.1 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ150 平整42.9 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ250 平整44.2 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ250 折叠57.8 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ500 平整46.2 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ500 折叠60.4 m³/h
Material DescriptionFIA 过滤器140bar
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称过滤器阀体
产品描述过滤器外壳
产品类型FIA-140B 65
产品系列过滤器
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]140.0 bar
特性
最高工作压力 [psig]2030 psig
出口接口尺寸 [毫米]64.0 mm
出口接口类型Brazed
制冷剂(s)R744
包含电池No
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
型号SVL Flexline
审批C UL US 认证CE 认证EACUKCA
彩色打印绿色
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组2
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录I
设备阀盖
进口接口尺寸 [毫米]64.00 mm
进口接口类型Brazed
连接件材质低温铸钢
连接标准EN 1254-5
阀版本标准版本

一般规格

特性
毛重6.52 千克
净重5.91 千克
容积7.259 公升
特性
EAN/UPC5702424590680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm