过滤器, FIA 65
148X0775
连接类型: 对缝焊接, 连接尺寸 [in]: 2 1/2 in, 组织细度 [微米]: 150
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: FIA
148X0775
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | FIA 65 ANGLE, 2-1/2" BW, 150 MICRON |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 过滤器 |
| 产品描述 | 带滤芯过滤器 |
| 产品类型 | FIA 65 |
| 产品系列 | Regionally specified kits |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 方向 | 角型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 组织细度 [丝网] | 100 Mesh |
| 组织细度 [微米] | 150 µm |
| 过滤器型号 | 标准版本 |
| 进口接口类型 | 对缝焊接 |
| 连接件材质 | 低温铸钢 |
| 连接尺寸 [in] | 2 1/2 in |
| 连接标准 | ASME B 36.10 SCHEDULE 40 |
| 连接类型 | 对缝焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.007 千克 |
| 净重 | 0.007 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.777 公升 |
| EAN/UPC | 5702428877305 |