Danfoss logo
FIA 15-65 angle and straight

过滤器, FIA 50

148X0107

连接类型: 对缝焊接, 组织细度 [微米]: 150
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: FIA

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFIA Strainer Globe A50 150MY
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称过滤器
产品描述带滤芯过滤器
产品类型FIA 50
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
特性
包装方式单包装
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
组织细度 [丝网]100 Mesh
组织细度 [微米]150 µm
过滤器型号标准版本
进口接口类型对缝焊接
连接件材质低温铸钢
连接尺寸 [in]2 in
连接标准ASME B 36.10 SCHEDULE 40
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
毛重3.74 千克
净重0.007 千克
特性
容积0.777 公升
EAN/UPC5702428487788