Danfoss logo
FIA 15-65 angle and straight

过滤器, FIA 32

148X0105

连接类型: 对缝焊接, 组织细度 [微米]: 250

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFIA Strainer Globe BW32 250MY
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称过滤器
产品描述带滤芯过滤器
产品类型FIA 32
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
特性
包装方式单包装
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
组织细度 [丝网]72 Mesh
组织细度 [微米]250 µm
过滤器型号标准版本
进口接口类型对缝焊接
连接件材质低温铸钢
连接尺寸 [in]1 1/4 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
毛重3 千克
净重0.007 千克
容积5.372 公升
特性
EAN/UPC5702428487764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm