Danfoss logo
SVL 15-65 angle housing

过滤器, FIA 25

148H3065

连接件材质: 低温铸钢, 最高工作压力 [bar]: 40
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: FIA

建议更换: 148B5444

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
Cv 值 [加仑/分钟] 100 平整61.64 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 100 折叠75.73 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 150 平整60.76 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 38 平整66.92 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 72 平整63.84 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 72 折叠78.81 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv value [m3/h] µ150 pleated17.2 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ100 平整13.8 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ150 平整14.0 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ250 平整14.5 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ250 折叠17.9 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ500 平整15.2 m³/h
Material Description过滤器壳体
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称过滤器阀体
产品描述过滤器外壳
产品类型FIA 25
特性
产品系列过滤器
最高工作压力 [bar]40.0 bar
最高工作压力 [psig]580 psig
制冷剂(s)R113R114R125R134aR152aR22R227eaR23R236faR32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR502R503R507AR513A
包含电池No
包装方式单包装
彩色打印红棕色
接口尺寸 [毫米]25 mm
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组12
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录Art. 4, par. 3
设备阀盖
连接件材质低温铸钢
连接尺寸 [in]1 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
毛重2.21 千克
净重1.5 千克
特性
容积4.457 公升
EAN/UPC5702428241991