Danfoss logo
FIA 15-65 angle

过滤器, FIA 32

148B5547

连接件材质: 低温铸钢, 进口接口类型: NPT, 最高工作压力 [bar]: 52

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv 值 [加仑/分钟] 100 平整104.79 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 100 折叠128.56 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 150 平整101.27 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 38 平整112.27 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 72 平整108.75 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 72 折叠134.29 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv value [m3/h] µ150 pleated29.2 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ100 平整23.0 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ150 平整23.8 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ250 平整24.7 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ250 折叠30.5 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ500 平整25.5 m³/h
Material Description过滤阀 直角型 FIA 32
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称过滤器阀体
产品描述过滤器外壳
产品类型FIA 32
产品系列过滤器
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
出口 内部/外部内部
出口接口尺寸 [毫米]32.0 mm
特性
出口接口尺寸 [英寸]1 1/4
出口接口类型NPT
制冷剂(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
包含电池No
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
型号SVL Flexline
审批CE 认证
彩色打印红棕色
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组12
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录II
设备阀盖
进口 内部/外部内部
进口接口尺寸 [毫米]32.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]1 1/4
进口接口类型NPT
连接件材质低温铸钢
连接标准ANSI/ASME B1.20.1
阀版本标准版本
零件计划名称FIA

一般规格

特性
毛重2.344 千克
净重1.915 千克
容积5.372 公升
特性
EAN/UPC5702428475891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm