Danfoss logo
DCL/DMB/DCB, 16cc flare

全封闭干燥过滤器, DCL, 低温铸钢

023Z5007

进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 喇叭口, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12

产品规格

特性
Activated alumina [%]20 % RH
China RoHS exemption clauseNo
Core typeSolid core
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description干燥过滤器
Molecular sieve [%]80 % RH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UL认证文件名称SA6398
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称全封闭干燥过滤器
产品描述液管干燥过滤器
产品类型DCL
产品系列干燥过滤器
产品配件通用配件
最高工作压力 [bar]46.0 bar
最高工作压力 [psig]667 psig
净容积 [升]0.226 L
净容积 [美国盎司]7.63 Fluid Ounce US
出口 1 接口尺寸 [英寸]1/4 in
出口接口尺寸 [毫米]6.0 mm
出口接口类型喇叭口
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R32R404AR407AR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
吸酸能力 [克]3.11 g
吸酸能力 [盎司]0.110 oz
型号ELIMINATOR
外壳容积 [升]0.35 L
特性
外壳容积 [美国盎司]11.97 Fluid Ounce US
实芯容积 [立方厘米]128 cm³
实芯容积 [立方英寸]7.84 in³
实芯表面积 [平方厘米]183 cm²
实芯表面积 [平方英寸]28.34 in²
审批UL
干燥容量 [含水量下降] 24°CR134a: 443R290: --R32: 373R404A: 461R407C: 430R410A: 401R507: 483
干燥容量 [含水量下降] 52°CR134a: 405R290: --R32: 343R404A: 437R407C: 396R410A: 356R507: 434
支架编号
无油制冷剂R1234ze(E)R134aR513AR515A
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
流体组2
流向指示仪印刷了单向箭头的标签
流量容量 TRR134a: 1.8R290: --R32: 2.7R404A: 1.3R407C: 1.8R410A: 1.9R507: 1.2
流量容量 千瓦R134a: 6.3R290: --R32: 9.6R404A: 4.4R407C: 6.4R410A: 6.5R507: 4.3
润滑剂兼容性无油应用
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP]压差=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI]压差=0.07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]70 °C
温度范围 [°F] [最大]160 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
滤芯实芯
滤芯尺寸16 cu.in.
目录Art. 4, par. 3
类型名称DCL 162
过滤器应用Std Moisture & Acid Capacity
进口 1 接口尺寸 [英寸]1/4 in
进口接口尺寸 [毫米]6.00 mm
进口接口类型喇叭口
连接件材质低温铸钢
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
毛重0.717 千克
净重0.656 千克
容积1.216 公升
特性
EAN/UPC5702428156042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm