Danfoss logo
 Hermetic filter drier, DML,  WEB023Z4528

全封闭干燥过滤器, DML, 寸铜钢

023Z4837

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 8

产品规格

特性
Activated alumina [%]0 % RH
China RoHS exemption clauseNo
Core typeSolid core
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFilter drier DML 304S I/8
Molecular sieve [%]100 % RH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UL认证文件名称SA6398
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称全封闭干燥过滤器
产品描述液管干燥过滤器
产品类型DML
产品系列干燥过滤器
最高工作压力 [bar]46.0 bar
最高工作压力 [psig]667 psig
净容积 [升]0.464 L
净容积 [美国盎司]15.68 Fluid Ounce US
出口 1 接口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
吸酸能力 [克]2.43 g
吸酸能力 [盎司]0.086 oz
型号ELIMINATOR
外壳容积 [升]0.72 L
外壳容积 [美国盎司]24.42 Fluid Ounce US
特性
实芯容积 [立方厘米]258 cm³
实芯容积 [立方英寸]15.77 in³
实芯表面积 [平方厘米]340 cm²
实芯表面积 [平方英寸]52.70 in²
审批UL
干燥容量 [含水量下降] 24°CR134a: 1127R290: --R32: 948R404A: 1174R407C: 1094R410A: 1020R507: 1229
干燥容量 [含水量下降] 52°CR134a: 1032R290: --R32: 873R404A: 1112R407C: 1009R410A: 907R507: 1106
支架编号
无油制冷剂R1234ze(E)R134aR513AR515A
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量8 pc
流体组2
流向指示仪印刷了单向箭头的标签
流量容量 TRR134a: 9.3R290: 11.3R32: 14.2R404A: 6.6R407C: 9.6R410A: 9.7R507: 6.4
流量容量 千瓦R134a: 32.9R290: 39.6R32: 50.1R404A: 23.1R407C: 33.7R410A: 34.2R507: 22.4
润滑剂兼容性无油应用
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP]压差=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI]压差=0.07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]70 °C
温度范围 [°F] [最大]160 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
滤芯实芯
滤芯尺寸30 cu.in.
目录Art. 4, par. 3
相似产品023Z4587
类型名称DML 304S
过滤器应用High Moisture Capacity
进口 1 接口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质寸铜钢
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
毛重1.384 千克
净重1.282 千克
特性
容积2.811 公升
EAN/UPC5702428156325