Danfoss logo
Hermetic filter drier, DML, WEB023Z4824

全封闭干燥过滤器, DML, 寸铜钢

023Z482491

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 28

产品规格

特性
Activated alumina [%]0 % RH
China RoHS exemption clauseNo
Core typeSolid core
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFilter drier DML 033S/10mm I/28
Molecular sieve [%]100 % RH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UL认证文件名称SA6398
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称全封闭干燥过滤器
产品描述液管干燥过滤器
产品类型DML
产品系列干燥过滤器
最高工作压力 [bar]46.0 bar
最高工作压力 [psig]667 psig
净容积 [升]0.051 L
净容积 [美国盎司]1.72 Fluid Ounce US
出口接口尺寸 [毫米]10.0 mm
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
吸酸能力 [克]0.20 g
吸酸能力 [盎司]0.007 oz
型号ELIMINATOR
外壳容积 [升]0.07 L
特性
外壳容积 [美国盎司]2.44 Fluid Ounce US
实芯容积 [立方厘米]21 cm³
实芯容积 [立方英寸]1.30 in³
实芯表面积 [平方厘米]59 cm²
实芯表面积 [平方英寸]9.10 in²
审批UL
干燥容量 [含水量下降] 24°CR134a: 95R290: --R32: 80R404A: 98R407C: 92R410A: 86R507: 103
干燥容量 [含水量下降] 52°CR134a: 87R290: --R32: 73R404A: 93R407C: 85R410A: 76R507: 93
支架编号
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量28 pc
流体组2
流向指示仪印刷了单向箭头的标签
流量容量 TRR134a: 3.4R290: 4.1R32: 5.2R404A: 2.4R407C: 3.5R410A: 3.6R507: 2.3
流量容量 千瓦R134a: 12.1R290: 14.6R32: 18.4R404A: 8.5R407C: 12.4R410A: 12.6R507: 8.2
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP]压差=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI]压差=0.07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]70 °C
温度范围 [°F] [最大]160 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
滤芯实芯
滤芯尺寸03 cu.in.
目录Art. 4, par. 3
相似产品023Z455491
类型名称DML 033S
过滤器应用High Moisture Capacity
进口接口尺寸 [毫米]10.00 mm
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质寸铜钢
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
毛重0.222 千克
净重0.166 千克
特性
EAN/UPC5702428650441