全封闭干燥过滤器, DML, 寸铜钢
023Z4555
进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 包装方式: 多包装, 每包数量: 32
023Z4555
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Activated alumina [%] | 0 % RH |
| China RoHS exemption clause | No |
| Core type | Solid core |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 干燥过滤器 |
| Molecular sieve [%] | 100 % RH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| UL认证文件名称 | SA6398 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 全封闭干燥过滤器 |
| 产品描述 | 液管干燥过滤器 |
| 产品类型 | DML |
| 产品系列 | 干燥过滤器 |
| 最高工作压力 [bar] | 46.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 667 psig |
| 净容积 [升] | 0.051 L |
| 净容积 [美国盎司] | 1.72 Fluid Ounce US |
| 出口 1 接口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
| 制冷剂(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 吸酸能力 [克] | 0.20 g |
| 吸酸能力 [盎司] | 0.007 oz |
| 型号 | ELIMINATOR |
| 外壳容积 [升] | 0.07 L |
| 外壳容积 [美国盎司] | 2.44 Fluid Ounce US |
特性 | 值 |
|---|---|
| 实芯容积 [立方厘米] | 21 cm³ |
| 实芯容积 [立方英寸] | 1.30 in³ |
| 实芯表面积 [平方厘米] | 59 cm² |
| 实芯表面积 [平方英寸] | 9.10 in² |
| 审批 | UL |
| 干燥容量 [含水量下降] 24°C | R134a: 95R290: --R32: 80R404A: 98R407C: 92R410A: 86R507: 103 |
| 干燥容量 [含水量下降] 52°C | R134a: 87R290: --R32: 73R404A: 93R407C: 85R410A: 76R507: 93 |
| 支架 | 编号 |
| 无油制冷剂 | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 32 pc |
| 流体组 | 2 |
| 流向指示仪 | 印刷了单向箭头的标签 |
| 流量容量 TR | R134a: 3.4R290: 4.1R32: 5.2R404A: 2.4R407C: 3.5R410A: 3.6R507: 2.3 |
| 流量容量 千瓦 | R134a: 12.1R290: 14.6R32: 18.4R404A: 8.5R407C: 12.4R410A: 12.6R507: 8.2 |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用 |
| 液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] | 压差=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F |
| 液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] | 压差=0.07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| 温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 160 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 滤芯 | 实芯 |
| 滤芯尺寸 | 03 cu.in. |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 类型名称 | DML 033S |
| 过滤器应用 | High Moisture Capacity |
| 进口 1 接口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 连接件材质 | 寸铜钢 |
| 阀体材料 | 低温铸钢 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.198 千克 |
| 净重 | 0.162 千克 |
| 容积 | 0.318 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428157032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |