Danfoss logo
Hermetic bi-flow filter drier, DMB_023Z

全封闭双向流干燥过滤器, DCB, 铜

023Z1436

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF

产品规格

特性
Activated alumina [%]20 % RH
China RoHS exemption clauseNo
Core typeSolid core
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description过滤器
Molecular sieve [%]80 % RH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UL认证文件名称SA6398
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称全封闭双向流干燥过滤器
产品描述双向流型干燥过滤器
产品类型DCB
产品系列干燥过滤器
最高工作压力 [bar]46.0 bar
最高工作压力 [psig]667 psig
净容积 [升]0.312 L
净容积 [美国盎司]10.55 Fluid Ounce US
出口 1 接口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
吸酸能力 [克]1.86 g
吸酸能力 [盎司]0.066 oz
型号ELIMINATOR
外壳容积 [升]0.42 L
外壳容积 [美国盎司]14.15 Fluid Ounce US
特性
实芯容积 [立方厘米]80 cm³
实芯容积 [立方英寸]4.89 in³
实芯表面积 [平方厘米]129 cm²
实芯表面积 [平方英寸]19.93 in²
审批UL
干燥容量 [含水量下降] 24°CR134a: 265R290: 210R32: 223R404a: 276R407c: 257R410a: 240R507: 289
干燥容量 [含水量下降] 52°CR134a: 243R290: 168R32: 205R404a: 261R407c: 237R410a: 213R507: 260
支架编号
无油制冷剂R1234ze(E)R134aR513AR515A
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
流体组2
流向指示仪印刷了单向箭头的标签
流量容量 TRR134a: 4.4R290: 5.3R32: 6.8R404a: 3.1R407c: 4.6R410a: 4.6R507: 3
流量容量 千瓦R134a: 15.6R290: 18.8R32: 23.8R404a: 11R407c: 16R410a: 16.2R507: 10.7
润滑剂兼容性无油应用
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP]压差=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI]压差=0.07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]70 °C
温度范围 [°F] [最大]160 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
滤芯实芯
滤芯尺寸16 cu.in.
目录Art. 4, par. 3
类型名称DCB 164S
过滤器应用Std Moisture & Acid Capacity
进口 1 接口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
毛重0.96 千克
净重0.88 千克
容积1.445 公升
特性
EAN/UPC5702428105255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm